text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KB 5949

n° de catalogue : KB5949

Description:  ALUM SCREW-ON TFR CONN 1 INCH STUD

CUP: 783786733576

Aluminum Keebar Screw-On Transformer Connector, Stud 1 inch. Length 7 x 4-39/64 inches, (4) 9/16 inch Diameter Holes on Pad. Pad measures 3-1/8 tall x 7 inch wide x 3/8 inch thick. Holes on 1-3/4 inch Center. Oxide Inhibitor and Black Cap. Unplated - Bare Finish. Includes (1) Brass 1-14 Jam Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor, Cap, Brass 1-14 Jam Nut

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7 x 4-39/64 in