Alternate Catalog No. : KB 1-4-175 W/JAM NUT
n° de catalogue : KB1-4-175W/JAMNUT
Description: ALUM SCREW-ON TFR CONN 1 INCH STUD
CUP: 783786733552
Aluminum Screw-On Kee-Bar Transformer Connector for Threaded Secondary Stud - 1 inch Stud, Length 7 inches, (4) 9/16 inch Diameter Holes on Pad. Pad measures 1-1/4 tall x 7 inch wide x 1/2 inch thick. Holes on 1-3/4 inch Center. Oxide Inhibitor and Black Cap. Unplated - Bare Finish. Overall 2-53/64 x 7 inch. Includes One Steel 1-14 Jam Nut.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Includes One Steel 1-14 Jam Nut. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2-53/64 x 7 in |