text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KB 1-4

n° de catalogue : KB1-4

Description:  ALUM 2 HOLE SCREW ON TRANS CONNCTR

CUP: 783786733545

Aluminum Screw-On Kee-Bar Transformer Connector for Threaded Secondary Stud - 1 inch Stud, Length 5-1/2 inches, (4) 9/16 inch Diameter Holes on Pad. Pad measures 1-1/4 tall x 5-1/2 inch wide x 1/2 inch thick. Holes on 1-3/8 inch Center. Oxide Inhibitor and Black Cap. Unplated - Bare Finish. Overall 2-53/64 x 5-1/2 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5-1/2 x 2-53/64 in