text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KB 1-2 NTN

n° de catalogue : KB1-2NTN

Description:  ALUM SCREW-ON TFR CONN 1 INCH STUD

CUP: 783786733538

Tin Plated Aluminum Keebar Screw-On Transformer Connector, Stud 1 inch, with 4-Hole Pad - 3-1/2 inch x 3-1/8 inch x 3/8 inch Thick. (4) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers. Overall Height 4-39/64 inch. Includes Grease and (2) Black Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes Grease and Caps

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4-39/64 x 3-1/2 in