n° de catalogue : KACS2-80-4
Description: KACS2-80-4
CUP: 783786733125
Bronze Bolted Cable Spacer, Two Cables, 4 inch Center to Center. Length 5-3/4 inch x 1-3/16 inch wide. Cable Range 500 to 800 kcmil. Silicon Bronze Hardware included - (2) 1/2-13 x 2 inch Full Thread Bolts, (2) 1/2 inch Lock Washers, (2) 1/2-13 Nuts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
500 to 800 kcmil |
|
Matériau |
Bronze |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |