n° de catalogue : KABS-10-4NN90
Description: KABS-10-4NN90
CUP: 783786733118
Bronze Substation Connector, Stud to Flat at 90 Degrees, Length 7-5/16 inch x 4 inch wide. Pad is 4 inch x 4 inch x 37/64 inch thick, (4) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch centers. Tapped 1 1/2-12 UNF-2B. Includes Silicon Bronze Clamping Hardware - (2 each) 1/2-13 x 3-1/2 inch Long Bolts, 1/2-13 Nuts, 1/2 inch Lock Washer.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Includes Silicon Bronze Hardware - (2 each) 1/2-13 x 3-1/2 inch Long Bolts, 1/2-14 Nuts, 1/2 inch Lock Washer. |
Spécifications
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7-5/16 inch x 4 inch |