n° de catalogue : K676RLR-N2410-SG1
Description: REPLACEMENT ELBOW, 900A DB, 15/25KV
CUP: 783786781577
600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak, Replacement Elbow with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000. Cold Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector Included.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Cold Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector Included. |
Application |
15/25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |