text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676LR-N2400

Description:  15/25KV 900A DB ELBOW TP ASSY N2400

CUP: 783786421244

900 Amp, Elbow Connector, with Test Point, with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter, 15/25KV, Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 900 /Compacted Solid 1000 /mmSquared Compact 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 900 ou compact/massif 1000 ou compact 500 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces