n° de catalogue : K676LR-N2380
Description: 15/25KV 900A DB ELBOW TP ASSY N2380
CUP: 75114378604
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing, 100 Percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and Equipment in a de-energized State. Non-Corrosive Capacitive Test Point. |
Application |
Designed to provide Fully Shielded, Dead-Front Submersible Cable Connections to High-Voltage Apparatus. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15.2 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |