text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676LR-M2380

Description:  15-25KV 900A ELBOW NO SEALING KIT

CUP: 75114245418

900 Amp, 15/25kV, 600 Series Elbow with Test Point, with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 700/750 kcmil or Compacted Solid 900 kcmil. No Sealing Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces