text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676LR-K2310-SG3

Description:  15-25KV DB ELBOW, 900A W-SEALING

CUP: 75114202176

900 Amp, 15/25kV, 600 Series Elbow with Test Point, with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 400 kcmil or Compacted Solid 450 kcmil. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

400 toronné/comprimé ou 450 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces