text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676LR-H2320-SG3

Description:  900 A ELBOW DEAD BREAK 25KV

CUP: 783786372577

Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 15/25 kV 900 A de série 600 avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble. Diamètre de l’isolant du câble de 0,85 à 1,05 pouce. Cosse à compression en cuivre. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 450 / conducteur massif compact 500/550. Rabat rétractable à froid avec tresse de cuivre et ressort à force constante inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces