text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676LR-H2300-SG3

Description:  15/25KV 900A DB ELB TP ASM H2300SG3

CUP: 75114202169

900 Amp, 15/25kV, 600 Series Elbow with Test Point, with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces