text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676LR-F2290-SG3

Description:  DEAD BREAK ELBOW 600 A

CUP: 783786372560

900 Amp, 15/25kV, 600 Series Elbow with Test Point, with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 300 /Compacted Solid 350 /mmSquared Compact 150. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé toronné 300, compact massif 350, 150 millimètres carrés compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces