text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676ISL-BUS

Description:  25KV 900A ONE WAY INSULATED BUS-SL

CUP: 75114379168

25kV, 900 Amp, Deadbreak, Separable Cable Joint, 1-Way Insulated Bus Bar with Test Point, With Spiking Aid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

25kV, 900 Amps

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold