text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676I-BUS

Description:  25KV 900A BUS SPLICE

CUP: 75114341370

15/25kV 900 Amp Series Deadbreak Separable Straight Joint with Test Point. Plated Copper Components.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord pour câbles

Caractéristiques spéciales

Test Point

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Enceinte

Yes

Ampères

900 ampères

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.