text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676GADDR

Description:  600A GROUNDING DEVICE 15-25KV

CUP: 75114144506

Capuchon isolant pour dispositif de mise à la terre 15/25 kV 600 A, de série 600.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Fits 5/8-11 Threaded Stud

Application

15/25 kV, 600 Amps

Spécifications

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Matériau du conducteur

Copper , EPDM Rubber

Isolation

Oui

Connexion

Vissé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Longueur

9.15 in