text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676ELR-N5410-S

Description:  25KV 900A EXTENDED ELBOW

CUP: 75114285445

25 kV, 900 Amp, Extended Elbow, Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.

Application

25 kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 STR/COMPR kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold