n° de catalogue : K676ELR-L5330-S
Description: 25KV 900A EXTENDED ELBOW
CUP: 75114285438
25 kV, 900 Amp, Extended Elbow, Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. Bi-Metal Compression Lug |
Application |
25 kV, 900 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 STR/COMPR kcmil , 600 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |