text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676ELR-J5300-S

Description:  25KV 900A EXTENDED ELBOW

CUP: 75114285421

25 kV, 900 Amp, Extended Elbow, Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.

Application

25 kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

350 STR/COMPR kcmil , 400 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold