text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676CYSL-BUS

Description:  25KV 900A 3WAY INSULATED BUS-SL

CUP: 75114379151

25kV 900 Amps, Deadbreak 3-Way Insulated Bus Bar with Test Point, with Spiking Aid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Eliminates the need to spike the cable, therefore, eliminating the need to splice or replace the cable
  • Compact design is suitable for small vaults and man holes
  • Fully shielded, fully submersible, 100% peroxide cured EPDM molded rubber
  • Reusable components reduce inventory and other costs
  • Includes integral capacitive test point
  • Reduces outage time and outage cost

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Tension nominale

25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold