n° de catalogue : K676CY-BUS
Description: 25KV 900A 3WAY INSULATED BUS
CUP: 75114379144
25kV, 900 Amps, Deadbreak, 3-Way Insulated Bus Bar with Test Point
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber. |
Application |
Compact Design is suitable for small vaults and manholes. |
Spécifications
Matériau |
ANSI/IEEE Standard 386 |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |