text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K676CHSL-BUS

Description:  25KV 900A 4WAY INSULATED BUS-SL

CUP: 75114379137

25kV, 900 Amp, Deadbreak, Compact 4-Way (H) Insulated BUS Bar with Test Point and Spiking Aid. Includes Conductive Jacket and Insert, Painted Pin, Lube, Warning Tag, and Instruction Sheet
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

25kV, 900 Amps

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold