n° de catalogue : K676CH-BUS
Description: 25KV 900A FOUR WAY BUS SPLICE
CUP: 75114341387
15/25kV 900 Amp Series Deadbreak 4-Way Insulated Bus Bar Splice with Test Point. Plated Copper Components.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccord pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Test Point |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Enceinte |
Yes |
Ampères |
900 ampères |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |