n° de catalogue : K676BGADDR
Description: 600A GROUNDING DEVICE 15-25 KV
CUP: 75114144520
Capuchon isolant pour dispositif de mise à la terre 15/25 kV, de série 600
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Fits 1 inch Ball |
Application |
15/25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Matériau du conducteur |
Copper , EPDM Rubber |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Longueur |
9.15 in |