n° de catalogue : K675TBC
Description: APPARATUS BSHG W/COLLAR
CUP: 783786629725
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Conductive Shield made of Molded Conductive EPDM makes Positive Ground Contact with EPDM Flange of Bushing Insert. Stainless Steel Flange Resists Corrosion and can be Externally Clamped or Welded to Apparatus. |
Application |
In-Air Applications |
Spécifications
Matériau |
Molded Epoxy Body and Stainless Steel Flange |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 13.75 inch, Diameter 4.50 inch. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |