n° de catalogue : K675SR-M2420
Description: STR RECEPTACLE, 900A DB, 15/25KV
CUP: 783786675517
900 Amp, 15/25kV, 600 Series Straight Receptacle with Cable Adapter, Lug and Retaining Ring, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size kcmil Compacted Solid 1250.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
15/25kV, 900 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Compact/massif 1250 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |