n° de catalogue : K675SR-L2410
Description: 15-25KV STRAIGHT RECEPTACLE
CUP: 75114259545
900 Amp, 15/25kV, 600 Series Straight Receptacle with Cable Adapter, Lug and Retaining Ring, Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 1000
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
15/25kV, 900 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |