n° de catalogue : K675SR-K2360-SG2
Description: 15/25KV 900A DB STR RECEP K2360-SG2
CUP: 783786526086
900 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak Straight Receptacle with Cable Adapter, Lug and Retaining Ring, Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400. Cold Shrinkable Seal with Copper Rod and Constant Force Spring Included.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
15/25kV, 900 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
750 toronné/comprimé |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |