text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675LR-N5380-SG3

Description:  15-25KV ELBOW 900 A

CUP: 783786381685

15-25 Kv Elbow Connector, 900 Amps, 600 Series Elbow with insulated plug, cap, stud, lug and cable adapter. Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size 750 kcmils Stranded Compressed, With SG3 Sealing Kit - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Contant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 900 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,515-1,780 pouce