n° de catalogue : K675LR-N2410
Description: 15/25KV 900A DB ELBOW ASSY N2410
CUP: 783786433520
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. |
Application |
Designed to provide fully shielded, dead-front submersible cable connections to high-voltage apparatus |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
10.36 inch Wide x 13.00 inch from bottom to center of Bushing. |