text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675LR-M5380

Description:  15/25KV 900A DB ELBOW ASSY M5380

CUP: 783786455010

900 Amp, 15/25kV, 600 Series Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state.

Application

Designed to provide fully shielded, dead-front submersible cable connections to high-voltage apparatus

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

10.36 inch Wide x 13.00 inch from bottom to center of Bushing.