text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675LR-M2330

Description:  900 A ELBOW 15-25 KV

CUP: 783786675258

900 Amp, 15/25kV, 600 Series Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state.

Application

Designed to provide fully shielded, dead-front submersible cable connections to high-voltage apparatus

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

10.36 inch Wide x 13.00 inch from bottom to center of Bushing.