text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675LR-K5330

Description:  15/25KV 900A DB ELBOW ASSY K5330

CUP: 75114339230

15/25kV, 600 Amp, Deadbreak Elbow with Test Point. Cable Insulation Diameter 1.090-1.310 inches (27.686-33.274mm). Bi-Metal Lug, 500 kcmil Stranded/Compressed or 600 kcmil Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

Connecteurs sans charge 15/25 kV, 900 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

10,36 pouces x 13,00 pouces du fond à l'axe de la douille, diamètre de 3,38 pouces