text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675LR-J

Description:  900 AMP CONNECTOR

CUP: 783786412785

Coude de série 600, 15/25 kV 900 A, avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble. Diamètre de l’isolant du câble de 0,98 à 1,18 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15/25 kV, 900 Amps

Spécifications

Matériau

Cuivre

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold