text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675LR-H-2320

Description:  15/25KV 900A DB ELBOW ASSY H2320

CUP: 783786466849

900 Amp, 15/25kV, 600 Series Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state.

Application

Designed to provide fully shielded, dead-front submersible cable connections to high-voltage apparatus

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

10.36 inch Wide x 13.00 inch from bottom to center of Bushing.