Alternate Catalog No. : K675LINKBLRL2300BDRG
n° de catalogue : K675LINKBLRL2300BD
Description: LINK-OP KIT
CUP: 783786427154
900 Amp, Link Op Connector Kit, Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Insulated Ground Cap |
Application |
900 Amp Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
350 STR/COMPR kcmil , 400 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |