text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675ETPSPP2410DRGS

Description:  WINDOW-OP ELBOW KIT,900A DB,25KV

CUP: 783786558407

900 Amp, 25kV, Test and Ground Connector Kit, Elbow Tap Plug, with Factory Assembled Stud. Cable Insulation Diameter 1.725 inch to 1.935 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000. With Insulated Cap. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Cold-Shrinkable Jacket Seal Included

Application

25 kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 STR/COMPR kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold