text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675EBG2-N5410-SG3

Description:  15-25KV CABLE SPLICING W-GRWD KIT

CUP: 75114204774

15-25kv Cable Slicing With Grounding Kit. Insulation Diameter 1.550-1.780 inches, Bi-Metal Lug, Conductor Size 410 - 1000 Stranded/Compressed kcmil. Includes Grounding Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Grounding Kit included.

Application

15/25 kV, 900 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 STR/COMPR kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.