n° de catalogue : K675BLR-M-5360
Description: 900 AMP CONNECTOR
CUP: 783786626908
15/25kV, 900 Amp Deadbreak, Elbow Housing without Test Point, with Stud. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
650 COMPR/STR kcmil , 750 COMPT/SOL kcmil |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
900 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |