text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K675BLR-L-5360

Description:  900 AMP CONNECTOR

CUP: 783786634606

15/25kV, 900 Amp Deadbreak, Elbow Housing without Test Point, with Stud. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

650 COMPR/STR kcmil , 750 COMPT/SOL kcmil

Matériau

EPDM caoutchouc

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold