n° de catalogue : K675BGADDR
Description: 600A GROUNDING DEVICE 15-25KV N-TP
CUP: 75114210300
15-25kV, 600 Amp Grounding Device Cap without Test Point, fits 1 inch Ball
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Fits 1 inch Ball |
Application |
15/25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Matériau du conducteur |
Copper , EPDM Rubber |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |