n° de catalogue : K671B20GAD
Description: 15-25KV600A GROUNDING DEVICE W-BALL
CUP: 75114157339
15-25kv, 600 Amp Grounding Device With ball, 20mm Diameter Ball.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
20mm Diameter Ball |
Application |
15/25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Matériau du conducteur |
Copper , EPDM Rubber |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |