text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656YSR-M0360

Description:  15/25KV 600A DB YSTR RECEP TP L0310

CUP: 75114401722

600 Amp, 15/25kV, Deadbreak, Straight Receptacle with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 650 kcmil or Compacted Solid 750/800 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

15/25kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

STR/COMPR 650 kcmil , SOL/COMPT 750/800 kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.