n° de catalogue : K656YSR-L0310
Description: 15/25KV 600A DB YSTR RECEP TP L0310
CUP: 75114401715
600 Amp, 15/25kV, Deadbreak, Straight Receptacle with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 400 kcmil or Compacted Solid 450 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Application |
15/25kV, 600 Amps |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
STR/COMPR 400 kcmil , SOL/COMPT 450 kcmil |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15/25 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Y |
|
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |