n° de catalogue : K656YSR-J0260
Description: 15/25KV 600A DB YSTR RECEP TP J0260
CUP: 75114401708
600 Amp, 15/25kV, Deadbreak, Straight Receptacle with Test Point, Cable Insulation Diameter .980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 3/0 or Compacted Solid 4/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
15/25kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 to |
Ampères |
15 to 25 kV |
Isolation |
Y |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |