text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656YDSR-H0250-S

Description:  15/25KV DIRECT TEST STRT RECEP

CUP: 75114190688

Prise droite coudée à vérification directe avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sans charge 15-25 kV de série 600, diamètre de l’isolant du câble de 0,85 à 1,05 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 2/0 / conducteur massif compact 3/0 / compact 70 mm carré. Rabat de gaine rétractable à froid inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

15/25kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.