n° de catalogue : K656SRH0270
Description: 15/25KV 600A DB TP STR RECEPT H0270
CUP: 783786507634
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps. |
Application |
15/25kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 4.19 inch x Length 16.98 inch |