text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656SR-L2230-SG3

Description:  15/25KV 600A DB TP STR REC L2230SG3

CUP: 75114396691

15/25kV, 600 Amp, Deadbreak Elbow without Test Point. Cable Insulation Diameter Range 1.180 to 1.465 inch, Conductor Size #1 AWG Stranded or Compressed. 1/0 AWG Solid or Compact. Copper Lug. Sealing Kit - Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps.

Application

15/25kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Diameter 4.19 inch x Length 16.98 inch