text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656SR-L0320

Description:  600A STRAIGHT RECEPTACLE, 15 KV

CUP: 783786797349

600 Amp, 15/25kV, 600 Series Straight Receptacle with cable adapter, lug and retaining ring. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 450 or Compacted Solid 500/550.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps.

Application

15/25kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Diameter 4.19 inch x Length 16.98 inch